Pubblica i tuoi prodotti
Nautic bidet faucet
Archiviato

Nautic bidet faucet

Bidet faucet featuring the complete range of energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Voce di capitolato
  • •Ball-jointed aerator directs the water flow •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGB41214071
  • Famiglia di prodottoNautic
  • Gruppo di famigliaBidet mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Profondità (mm)145
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioZinco
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice ETIMEC010888
  • Nome ETIMBidet mixing tap