Pubblica i tuoi prodotti
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm
Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Tall cabinet Graphic Base 30 cm

    Soft closing doors Turn able doors for left- or right opening Movable glass shelves Mounting system for quick and simple installation Several handles and knobs in different styles as accessory Material: Melamine, classed for bathrooms

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB71GBTC30AG
    • Famiglia di prodottoGraphic Base
    • Gruppo di famigliaFurniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1700
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)320
    Relativo a
    • Materiale principaleMelamina
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Numero OmniClass23-21 19 00
    • Titolo OmniClassCasework