Pubblica i tuoi prodotti
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms Hidden compartment for storing small things Mounting space for an electrical outlet The fold out compartment provides extra shelf space Installation system - easy to mount - easy to adjust Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Available in three different styles Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet Material: painted moisture resistant MDF, bathroom grade
    Voce di capitolato
    • 1000 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment With wash basin and water trap
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB71GCVU10DHWB
    • Famiglia di prodottoGraphic
    • Gruppo di famigliaBathroom furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)566
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)410
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inFinlandia
    • Peso Netto (Kg)63.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Islanda
    Isole Åland
    Lettonia
    Lituania
    Norvegia
    Svezia