Pubblica i tuoi prodotti
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm

    Mirror cabinet Graphic Base 60 cm

    Double sided mirror doors Can be complemented with a bathroom light Mounting space for an electrical outlet Soft closing doors Suspension system - easy to mount - easy to adjust Material: Melamine, bathroom grade

    Voce di capitolato
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB71GBMC60AG00
    • Famiglia di prodottoGraphic Base
    • Gruppo di famigliaFurniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)160
    Relativo a
    • Materiale principaleMelamina
    • Materiale secondarioMirror Glass
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice ETIMEC011384
    • Nome ETIMWashbasin top cabinet
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors