Pubblica i tuoi prodotti
Horno mixto Tandoori Haceb 60cm- Inox con vidrio reflectivo a gas natural 120V
Horno mixto Tandoori Haceb 60cm- Inox con vidrio reflectivo a gas natural 120V
    Haceb
    Archiviato

    Horno mixto Tandoori Haceb 60cm- Inox con vidrio reflectivo a gas natural 120V

    60 cm wide Tandoori mixed oven with gas operation and curved electric grill that will give a crispy and golden touch to recipes. It has surround cooking technology for homogeneous finishes, a retractable shelf that brings the recipes closer to you when you open the oven, providing practicality and safety, and Low E technology that guarantees low heat emissivity to the outside. The oven has a wide visual spectrum and internal lighting to keep track of your recipes, plus it includes a versatile roasting tray and an extra shelf. To complement, cleaning will be an easy process thanks to the surfaces with few porosities, the removable glass and the removable door. Haceb kitchen line; delicious recipes, at their point and in less time.

    Voce di capitolato
    • Horno mixto Tandoori 60 cm inox con vidrio reflectivo gas natural 120V Haceb

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico7704353439243
    • Famiglia di prodottoHaceb Oven
    • Gruppo di famigliaOven
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)620
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)510
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)21.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici