Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series_495.06.102
Voce di capitolato
  • • 4 Cooking zones Front left Ø165 mm (1,200 W) Rear left and front right Ø200 mm (1,800 W) Rear right Ø165 mm (1,200 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series
  • Famiglia di prodottoHob
  • Gruppo di famigliaCeramic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)55
  • Larghezza (mm)590
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment