Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Kitchen Built-In Pyrolytic Oven Plus MONZA

HAFELE Kitchen Built-In Pyrolytic Oven Plus MONZA

4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)
Voce di capitolato
    • 538.61.001
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven cleaning Pyrolytic system, Capacity: 65 liters
    • Touch and knob control with LED display
    • Fully glass door
    • 4-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,200 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Kitchen_Built-In_Pyrolytic_Oven_Plus_MONZA
  • Famiglia di prodottoKitchen
  • Gruppo di famigliaOven
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)595
  • Larghezza (mm)595
  • Profondità (mm)575
Links
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Disponibilità Regionale

Asia