Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

Voce di capitolato
    • 534.01.700
    • Material: Black tempered glass
    • 1 Burner: 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-PAOLO
  • Famiglia di prodottoKitchen
  • Gruppo di famigliaHob
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60
  • Larghezza (mm)310
  • Profondità (mm)520
Links
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Disponibilità Regionale

Asia