Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

421.68.205 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 635/680X250MM

421.68.206 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 965/680X250MM

Voce di capitolato
  • - Suitable for: Flat screens - VESA standard: Universal - Lift: 635 or 965 mm - Distance: Between rear panel and TV: 117 mm - Power cable: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz - Version: Socket with automatic shutdown for TV, flap deflector, removable - Material: Sheet steel - Finish: Powder coated graphite black, RAL 9011
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_TV-and-Hi-Fi-Fittings_Electric-Lift-System_Load-Bearing-Capacity-65kg_210-Manually-Rotating
  • Famiglia di prodottoTV and Hi-Fi Fittings
  • Gruppo di famigliaElectric Lift System
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-10
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)680
  • Profondità (mm)250
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Controllo accessi
  • Numero OmniClass23-21 23 00
  • Titolo OmniClassResidential Furniture and Equipment

Disponibilità Regionale

Asia