Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    502.43.300

    502.43.317

    Voce di capitolato
    • -For cabinet width: Min.300 or 400 mm -Type of pull out: Single extension (manual extension) -Installation: For screw fixing to base panel -Dim. (W x D x H): 242x422x380 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHAFELE_Waste_Bins_Systems_for_screw_fixing_to_base_panel_Hailo_Solo
    • Famiglia di prodottoWaste Bins
    • Gruppo di famigliaSystems for screw fixing to base panel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)380
    • Larghezza (mm)242
    • Profondità (mm)422
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Arredo
    • Numero OmniClass23-21 17 11
    • Titolo OmniClassInterior Waste Bins

    Disponibilità Regionale

    Asia