Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    931.16.859 DOOR CLOSER TS1500 SILVER COL.
    Voce di capitolato
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • Famiglia di prodottoWooden Swing Door
    • Gruppo di famigliaHardware for Wooden Swing Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)39
    • Profondità (mm)177
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Numero OmniClass23-17 11 11
    • Titolo OmniClassDoor Components 

    Disponibilità Regionale

    Asia