Pubblica i tuoi prodotti
Centralini Vector IP65
Hager

Centralini Vector IP65

I centralini di distribuzione Vector IP65 sono particolarmente robusti e versatili. Forniti di porta trasparente reversibile, le principali aree di installazione sono garage, officine e vari settori industriali. Vector è disponibile in diverse dimensioni, da 3 a 54 moduli e offre diverse opzioni di ingresso cavi.

Voce di capitolato
  • Involucro modulare stagno da parete per apparecchi attivi, realizzato in materiale termoplastico, idoneo al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra -25°C e +60°C. Contenitore idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l’isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1). Portella trasparente reversibile predisposta per serratura a chiave mediante apposito accessorio previsto dal produttore. Guide DIN a profondità regolabili. Predisposizione per installazione di morsettiere. Numero moduli installabili su guida fino a 54. Grado di protezione assicurato dall’involucro (secondo la norma EN 60529): IP65. Grado di resistenza agli impatti (secondo la norma EN62262): IK07.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIT-vector_enclosures
  • Famiglia di prodottoPortfolio Italy
  • Gruppo di famigliaQuadri e centralini di distribuzione
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-22
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Codice ETIMEC000214
  • Nome ETIMSmall distribution board

Disponibilità Regionale

Europa
Italia