Pubblica i tuoi prodotti
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit

    hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 01850181 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread NPT ¾ • connection dimension: G ¾ • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico01850181
    • Famiglia di prodottoConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Gruppo di famigliaHansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)4.25
    • Larghezza (pollici)5.88
    • Profondità (pollici)5.88
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures