Pubblica i tuoi prodotti
Focus Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray

Focus Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 04505670 Matt Black - 04505250 Brushed Gold Optic - 04505340 Brushed Black Chrome - 04505830 Polished Nickel - 04505000 Chrome - 04505800 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico04505000
  • Famiglia di prodottoKitchen mixers
  • Gruppo di famigliaFocus
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)16.12
  • Larghezza (pollici)4.75
  • Profondità (pollici)10.25
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Libbre)3.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures