Pubblica i tuoi prodotti
Focus Single lever kitchen mixer 270
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 270

Focus Single lever kitchen mixer 270, 1jet
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 04507671 Matt Black - 04507251 Brushed Gold Optic - 04507341 Brushed Black Chrome - 04507831 Polished Nickel - 04507001 Chrome - 04507801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico04507001
  • Famiglia di prodottoKitchen mixers
  • Gruppo di famigliaFocus
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)13.62
  • Larghezza (pollici)4.25
  • Profondità (pollici)6.5
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Libbre)2.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures