Pubblica i tuoi prodotti
Croma Select S Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM
Croma Select S Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select S Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM

    Croma Select S Shower holder set 110 3jet 2.5 GPM
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 04935820 Brushed Nickel - 04935000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 110 mm • integrated support function • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • Shower holder of plastic • rinseable screen seal
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico04935USA
    • Famiglia di prodottoPorter sets
    • Gruppo di famigliaCroma Select S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)7.38
    • Larghezza (mm)3.88
    • Profondità (mm)7.38
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures