Pubblica i tuoi prodotti
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation max. 50 °C
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 13137000 Chrome Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 17 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13137XXX
    • Famiglia di prodottoPuristic
    • Gruppo di famigliaBathroom Designs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)144
    • Larghezza (mm)304
    • Profondità (mm)95
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures