Pubblica i tuoi prodotti
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
    hansgrohe

    13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3

    Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 13327000 Chrome

      - 13327670 Matt Black

      Specification:

      • projection 177 mm
      • 2 functions
      • temperature and water flow control
      • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min
      • thermostat cartridge
      • spray type spout: normal spray
      • maximum flow rate at 3 bar: 20,3 l/min
      • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,3 l/min
      • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,8 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • protected against backflow, according to DIN EN 1717
      • with silencer
      • material handles: metal
      • connection dimension: DN15
      • connection type: G ½
      • centre distance: 150 ± 12 mm
      • dirt filter included

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13327XXX
    • Famiglia di prodottoBath thermostat
    • Gruppo di famigliaEcostat Fine
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)68
    • Larghezza (mm)310
    • Profondità (mm)188
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures