Pubblica i tuoi prodotti
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    hansgrohe

    13351XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic

    Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 13351000 Chrome

      Specification:

      • projection 152 mm
      • 2 functions
      • temperature and water flow control
      • thermostat cartridge
      • spray type spout: normal spray
      • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min
      • flow rate for bath spout at 3 bar: 17 l/min
      • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • protected against backflow, according to DIN EN 1717
      • material handles: metal
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • centre distance: 150 mm
      • dirt filter included
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico13351XXX
    • Famiglia di prodottoBath thermostat
    • Gruppo di famigliaEcostat Fine
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)38
    • Larghezza (mm)310
    • Profondità (mm)163
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures