Pubblica i tuoi prodotti
Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer
Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer

    Talis Classic 3-hole rim mounted bath mixer
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 14313001 Chrome - 14313621 Oil Rubbed Bronze - 14313821 Brushed Nickel - 14313831 Polished Nickel - 14313921 Rubbed Bronze Specification: • 1 function • projection: 197 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico14313001
    • Famiglia di prodottoBath mixers
    • Gruppo di famigliaTalis Classic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)5.88
    • Larghezza (pollici)16.5
    • Profondità (pollici)9.13
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures