Pubblica i tuoi prodotti
Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270
Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270
Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270
    hansgrohe

    Talis S² Variarc Single lever kitchen mixer 270

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 14870000 Chrome - 14870750 Alux - 14870800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico14870000
    • Famiglia di prodottoKitchen mixers
    • Gruppo di famigliaTalis S² Variarc
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-01-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)353
    • Larghezza (mm)111
    • Profondità (mm)217
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures