uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Ecostat S Thermostat for concealed installation for 1 function 15757000

Unique ref.: 15757000
Produttore: hansgrohe
Famiglia prodotto: Ecostat S
Gruppo prodotto: Shower thermostat
Larghezza (mm): 150
Altezza (mm): 150
Profondità (mm): 52
Data di pubblicazione: 2017-03-14
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Download (7)
Ecostat S Thermostat for concealed installation for 1 function

· 1 outlet
· thermostat cartridge, ceramic valves 90°
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· connection type: basic set


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 1.66

Categoria BIMobject: Sanitary - Taps & Mixers
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L721
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Codice: PR-50-24-77
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Appliance Traps
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrizione: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Codice: 50-24-77
NBS Reference Descrizione: Sanitary Appliance Traps
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Thermostatic mixer for concealed installation for 1 function
Name Ecostat S Thermostatic mixer for 1 function 15757000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Thermostatic mixer for concealed installation for 1 function
Manufacturer hansgrohe
Model Number 15757000
Model Reference 15757000
Name Ecostat S Thermostatic mixer for 1 function 15757000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®