Pubblica i tuoi prodotti
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    hansgrohe

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions

    RainButton iBox Control CombiSolution 3 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15857180 null Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 3 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • Connection to the solenoid valves • CAN connection for communication with the iBox Hub • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 43° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • sieve to prevent soiling • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15857XXX
    • Famiglia di prodottoElectronic controllers
    • Gruppo di famigliaRainButton
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)287
    • Larghezza (mm)222
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Numero OmniClass23-27 31 29 11
    • Titolo OmniClassManual Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures