Pubblica i tuoi prodotti
Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation

    hansgrohe Basic set for Quattro four-way diverter valve for concealed installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 15930180 n.a. Specification: • requires volume control • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • suitable for all Quattro finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 65 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico15930180
    • Famiglia di prodottoManual shut-off & diverter valves
    • Gruppo di famigliahansgrohe
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)96
    • Larghezza (mm)96
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleAltro
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValve parts or accessories
    • Codice UNSPSC40141616
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descrizione Uniclass 2015Valve products
    • Codice CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Numero OmniClass23-31 11 19 11
    • Titolo OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING