Pubblica i tuoi prodotti
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
    hansgrohe

    22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475

    Avalegra AquaUnit 780/475
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 22473000 Chrome - 22473140 Brushed Bronze - 22473340 Brushed Black Chrome - 22473670 Matt Black - 22473990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: wash basin, basin mixer • basin mixer consists of spout, escutcheon, shower spray • material: SolidSurface, metal • degree of gloss: matt • without overflow • installation type: built on and wall mounted • outer dimensions basin: 780x475x100 mm (WxDxH) • basin inner height: 80 mm • wall distance drain: 332 mm • ComfortZone: 220 • projection: 185 mm • spout height: 224 mm • with swivel spout • swivel range: 50° • spray type: laminar spray, Rain • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • volume control and diverter for 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • with shelf right • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • connection type: G ⅜ hose connections • suitable for: Xevolos and Xilesa vanity units • recommended operating pressure: 1,8 bar • operating pressure from: 1 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico22473XXX
    • Famiglia di prodottoAquaUnit
    • Gruppo di famigliaAvalegra
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)412
    • Larghezza (mm)780
    • Profondità (mm)475
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)21.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord