Pubblica i tuoi prodotti
Casetta Soap dish E
Casetta Soap dish E
    hansgrohe

    Casetta Soap dish E

    Casetta Soap dish/ shelf E
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26511000 Chrome - 26511400 White/Chrome - 26511600 Black/Chrome Specification: • with mounting material • length 200 mm • shelf finish: chrome, white or black
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26511000
    • Famiglia di prodottoSupplies
    • Gruppo di famigliaCasetta
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)340
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures