Pubblica i tuoi prodotti
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
    hansgrohe

    DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select

    DogShower Dogs hand shower 150 3jet Select
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 26640700 Matt White - 26640670 Matt Black - 26640540 Sky Blue - 26640560 Pink Specification: • shower head size: 150 x 63 mm • spray type: fur spray, leg spray, paw spray • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • function from: 5,7 l/min • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar • minimum flow pressure: 1 bar • elongated, brush-like nozzles (1,5 cm) for thorough cleaning with massage effect • ergonomic design • Water Boost: boost function to increase waterflow when needed • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • rinseable screen seal • non-return valve
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26640XXX
    • Famiglia di prodottoDog showers
    • Gruppo di famigliaDogShower
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)280
    • Larghezza (mm)63
    • Profondità (mm)54
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)354
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures