Pubblica i tuoi prodotti
Rainfinity Hand shower 130 3jet 2 GPM
hansgrohe

Rainfinity Hand shower 130 3jet 2 GPM

Rainfinity Hand shower 130 3jet 2.5 GPM
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 26864671 Matt Black - 26864001 Chrome - 26864701 Matt White - 26864821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 132 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite, easy cleanable aluminium spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26864821
  • Famiglia di prodottoHand showers
  • Gruppo di famigliaRainfinity
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)249
  • Larghezza (mm)130
  • Profondità (mm)28
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)465
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010161
  • Nome ETIMHand shower
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures