Pubblica i tuoi prodotti
Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
hansgrohe

Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM

Crometta E Overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 26943671 Matt Black - 26943821 Brushed Nickel - 26943001 Chrome Specification: • shower head size: 240 x 240 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico26943USA
  • Famiglia di prodottoOverhead showers
  • Gruppo di famigliaCrometta E
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-11-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2.38
  • Larghezza (mm)9.5
  • Profondità (mm)9.5
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011383
  • Nome ETIMShower head
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures