Pubblica i tuoi prodotti
Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat
Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 150 1jet Green 2 GPM with thermostat

    Croma Showerpipe 150 1jet Green 2.0 GPM with thermostat
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 27169001 Chrome - 27169821 Brushed Nickel Specification: • overhead shower Raindance S 150 GREEN 1-Jet • shower head size overhead shower: 150 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,8 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 7,6 l/min • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • thermostat Ecostat S • safety lock at 38°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • will not run two outlets at same time • mounting type: exposed installation • connection thread NPT ½ • centre distance 150 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27169001
    • Famiglia di prodottoShowerpipes with thermostat
    • Gruppo di famigliaCroma
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)44.63
    • Larghezza (mm)11.18
    • Profondità (mm)14.63
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011613
    • Nome ETIMShower column/panel
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures