Pubblica i tuoi prodotti
sBox Installation plate for tile mounted installation
sBox Installation plate for tile mounted installation
    hansgrohe

    sBox Installation plate for tile mounted installation

    sBox Installation plate for tile mounted installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28016000 n.a. Specification: • dimension: 350 x 120 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28016000
    • Famiglia di prodottoSupplies
    • Gruppo di famigliasBox
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20
    • Larghezza (mm)350
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)495
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures