Pubblica i tuoi prodotti
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
    hansgrohe

    28034XXX Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+

    Activera Select S Hand shower 95 2jet EcoSmart+
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 28034000 Chrome 

      - 28034670 Matt Black 

      Specification: 

      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain, ImpactRain
      • convenient spray selection via Select button
      • spray disc surface: graphite
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow rate ImpactRain spray at 3 bar: 5,7 l/min
      • flow regulator: 6 l/min (with possible tolerances -20 %)
      • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min
      • function from: 3,3 l/min
      • minimum flow pressure: 0,5 bar
      • EasySplit: simplified repair of the product
      • with internal water conduction
      • rinseable filter washer
      • connection thread: G ½
      • suitable for continous flow water heaters
      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28034XXX
    • Famiglia di prodottoHand showers
    • Gruppo di famigliaActivera Select S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)226
    • Larghezza (mm)94
    • Profondità (mm)61
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010161
    • Nome ETIMHand shower
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers