Pubblica i tuoi prodotti
WallStoris Planet Edition Tumbler
WallStoris Planet Edition Tumbler
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Tumbler

    WallStoris Planet Edition Tumbler
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28916210 Sand (recycled) Specification: • consists of: tumbler, partition wall • material: plastic dyed through • recess for draining water • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • with a partition that can be repositioned or removed • ideal to store shampoo, razors, tooth paste
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28916XXX
    • Famiglia di prodottoTooth brush tumbler
    • Gruppo di famigliaWallStoris Planet Edition
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)108
    • Larghezza (mm)126
    • Profondità (mm)126
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)240
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010556
    • Nome ETIMToothbrush holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_89
    • Descrizione Uniclass 2015Toothbrush holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings