Pubblica i tuoi prodotti
WallStoris Planet Edition Shelf
WallStoris Planet Edition Shelf
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Shelf

    WallStoris Planet Edition Shelf
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 28917210 Sand (recycled) Specification: • material shelf: plastic dyed through • dimensions: 200 x 169 mm • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store razors, mug, candles
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico28917XXX
    • Famiglia di prodottoShelfs
    • Gruppo di famigliaWallStoris Planet Edition
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)169
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)39
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)189
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings