Pubblica i tuoi prodotti
Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR
Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR

    Focus Single lever shower mixer for exposed installation DZR
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 31962000 Chrome Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico31962000
    • Famiglia di prodottoShower mixers
    • Gruppo di famigliaFocus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)152
    • Larghezza (mm)221
    • Profondità (mm)151
    Relativo a
    • Materiale principaleCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures