Pubblica i tuoi prodotti
Logis Towel holder twin-handle
Logis Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    Logis Towel holder twin-handle

    Logis Towel holder twin-handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 40512000 Chrome - 40512820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • swivelling • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico40512XXX
    • Famiglia di prodottoTowel holder
    • Gruppo di famigliaLogis
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)72
    • Larghezza (mm)62
    • Profondità (mm)445
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings