Pubblica i tuoi prodotti
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
41761XXX AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761XXX AddStoris S Corner basket

    AddStoris S Corner basket
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      -41761000 Chrome

      - 41761140 Brushed Bronze

      - 41761250 Brushed Gold Optic

      -41761340 Brushed Black Chrome

      -41761670  Matt Black

      -41761700 Matt White

      -41761800 Brushed Steel Optic

      -41761820 Brushed Nickel

      -41761830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41761XXX
    • Famiglia di prodottoAddStoris
    • Gruppo di famigliaSoap dishes /-basket
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2026-11-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)17
    • Larghezza (mm)302
    • Profondità (mm)154
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010557
    • Nome ETIMSoap holder
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dishes
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 11
    • Titolo OmniClassHand Soap Holders