Pubblica i tuoi prodotti
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41764CHN
    • Famiglia di prodottoGrab bars
    • Gruppo di famigliaAddStoris S
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2026-11-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)45
    • Larghezza (mm)340
    • Profondità (mm)74
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.91
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina