Pubblica i tuoi prodotti
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764XXX AddStoris S Grab bar

    AddStoris S Grab bar
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      -41764000 Chrome

      -41764140 Brushed Bronze

      -41764250 Brushed Gold Optic

      -41764340 Brushed Black Chrome

      -41764670 Matt Black

      -41764700 Matt White

      - 41764800 Brushed Steel Optic

      -41764820 Brushed Nickel

      -41764830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41764XXX
    • Famiglia di prodottoGrab bars
    • Gruppo di famigliaAddStoris S
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2026-11-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)45
    • Larghezza (mm)340
    • Profondità (mm)74
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars