Pubblica i tuoi prodotti
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted

    AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      -41782007 Chrome

      -41782147 Brushed Bronze

      -41782677 Matt Black

      -41782707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal, glass

      • material recess: matt glass

      • with removable insert

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 26 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico41782CHN
    • Famiglia di prodottoToilet brush holders
    • Gruppo di famigliaAddStoris S
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2026-11-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)165
    • Larghezza (mm)87
    • Profondità (mm)109
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.97
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina