Pubblica i tuoi prodotti
Sink combi 370/370
Sink combi 370/370
    hansgrohe

    Sink combi 370/370

    4.1 su 5 stelle4.1(8 recensioni)
    C71 C71-F765-10 Sink combi 370/370 Select
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 43203000 Chrome - 43203800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: built-in sink, 2-hole single lever kitchen mixer, control unit, hose box, manual waste and overflow set • material sink: stainless steel • number of bowls: 2 main bowls • tap hole and hole for control unit are pre-drilled • sink depth: 190 mm • cut-out dimensions: 840 x 480 mm • cabinet size: 90 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • suitable for continuous flow water heaters • ceramic cartridge • MagFit magnetic shower support • integrated non-return valve • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • ComfortZone 200 • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico43203000
    • Famiglia di prodottoSink combinations (bundle)
    • Gruppo di famigliaC71
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)190
    • Larghezza (mm)865
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)18
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures