Pubblica i tuoi prodotti
Built-in sink 340/150/400 with drainboard
Built-in sink 340/150/400 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 340/150/400 with drainboard

    S41 S4111-F540 Built-in sink 340/150 with drainboard
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 43342800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, manual waste set with siphon • cut-out dimensions: 1055 x 485 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • with drainage • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), without tap hole • orientation: reversible • cabinet size: 60 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl under drainboard • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm • depth half sink: 160 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico43342800
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaS41
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)215
    • Larghezza (mm)1075
    • Profondità (mm)505
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011315
    • Nome ETIMKitchen sink
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures