Pubblica i tuoi prodotti
Automatic waste and overflow set for double bowl granite
hansgrohe

Automatic waste and overflow set for double bowl granite

hansgrohe D17-11 Automatic waste and overflow set for double bowl granite
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 43938000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap • drain system: drain operation of main bowl via turning pop-up handle and additional bowl via pushing/pulling screen basket • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico43938000
  • Famiglia di prodottoWaste systems sink
  • Gruppo di famigliahansgrohe
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAltro
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)1.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucine - Altro
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCValve parts or accessories
  • Codice UNSPSC40141616
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descrizione Uniclass 2015Valve products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING