Pubblica i tuoi prodotti
MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500
MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    hansgrohe

    MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500

    MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 54100467 Light Grey Specification: • material body: medium density fiberboard (MDF), plywood • material front: medium density fiberboard (MDF) • with non-slip mat in the first drawer • 2 drawers • opening type: pull-out • with handle • material handles: aluminium • SoftClose, for gentle closing • with space saving siphon • material base frame: metal • height-adjustable legs • accent colour: matt black • floor standing • suitable for furniture washbasin • cover, unopenable • washbasin must be ordered separately
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico54100CHN
    • Famiglia di prodottoVanity unit
    • Gruppo di famigliaMoonWake
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)865
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)45.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011381
    • Nome ETIMBathroom furniture set
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Asia