Pubblica i tuoi prodotti
54284XXX Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right
54284XXX Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right
54284XXX Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right
    hansgrohe

    54284XXX Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right

    Xilesa E Mid-height cabinet 400/350, door hinge right
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 54284550 Cashmere Oak - 54284700 Matt White - 54284760 Slate Matt Grey - 54284780 Sand Matt Beige Specification: • consists of: mid-height cabinet, glass shelves, cover plate • MoistureProof: durable and consistent material • material cover plate: medium density fiberboard (MDF) • surface material cover plate: lacquer • thickness cover plate: 16 mm • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: right, door hinge direction can be changed • SoftClose, for gentle closing • mounting condition: pre-mounted • with mounting material
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico54284XXX
    • Famiglia di prodottoTall cabinet
    • Gruppo di famigliaXilesa E
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1065
    • Larghezza (mm)400
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)24.17
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework