Pubblica i tuoi prodotti
54960XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 for wall switch
54960XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 for wall switch
54960XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 for wall switch
54960XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 for wall switch
    hansgrohe

    54960XXX Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 for wall switch

    Xarita Lite Q Mirror with horizontal LED lights 1200/30 for wall switch

    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 54960700 Matt White

      - 54960670 Matt Black

      Specification:

      • material: mirror glass
      • material frame: aluminium
      • surface material: powder coating
      • MoistureProof: durable material
      • control via wall switch provided on site
      • luminous flux: 1980 lm
      • Power illuminant: 15 W
      • light source: LED, exchangeable
      • direct horizontal LED light
      • colour temperature: 4000 K
      • LED lifetime: > 36.000 hours
      • direct LED light: energy efficiency class C
      • input voltage: 220 - 240 V AC / 50/60 Hz
      • output voltage: 24 V DC
      • IP degree of protection: IP44
      • with mounting material
      • concealed fastening
      • wall-mounted
      • dimensions: 1200/700/30

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico54960XXX
    • Famiglia di prodottoMirrors
    • Gruppo di famigliaXarita Lite Q
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)33
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)11.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Codice ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings