Pubblica i tuoi prodotti
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 30 x 14 cm
XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 30 x 14 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Minimalistic Wall niche with open frame 30 x 30 x 14 cm

    XtraStoris Minimalistic Wall niche frameless 300/300/140
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 56079800 Brushed Stainless Steel - 56079670 Matt Black - 56079700 Matt White Specification: • consists of: wall niche frameless, sealing set • installation depth: 140 mm • where to use: new construction, renovation • variable installation depth • easy to clean surface • installable flush with the wall or as a design element sticking out (up to 55 mm) • frameless design • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 140 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 325 x 140 mm (HxWxD)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico56079XXX
    • Famiglia di prodottoWall niches
    • Gruppo di famigliaXtraStoris Minimalistic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)390
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)145
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC011801
    • Nome ETIMModule sanitary accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings