Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Original Finish set shower drain 600
RainDrain Original Finish set shower drain 600
    hansgrohe

    RainDrain Original Finish set shower drain 600

    RainDrain Original Finish set shower drain 600
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 56196800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, Dryphon, sealing membrane • frameless design • easy to clean surface • height adjustable installation set • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • mounting type: free in the floor • installation on the screed • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico56196XXX
    • Famiglia di prodottoFinish sets shower drains
    • Gruppo di famigliaRainDrain Original
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-01-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)36
    • Larghezza (mm)65
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures