Pubblica i tuoi prodotti
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 1200
hansgrohe

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 1200

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 1200
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 56223000 null Specification: • consists of: tileable grate, Dryphon, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico56223XXX
  • Famiglia di prodottoFinish sets shower drains
  • Gruppo di famigliaRainDrain Minimalistic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-11-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Numero OmniClass23-31 17 29
  • Titolo OmniClassShower Drains