Pubblica i tuoi prodotti
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60104XXX GladeLake S Half pedestal for wash basin

    GladeLake S Half pedestal for wash basin

    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 60104450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico60104XXX
    • Famiglia di prodottoHalf pedestals
    • Gruppo di famigliaGladeLake S
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)305
    • Larghezza (mm)205
    • Profondità (mm)290
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.96
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011331
    • Nome ETIMSiphon cover
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
    • Descrizione Uniclass 2015Pedestal wash basins
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks